Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD2-R Sensor-Endstufenklemme

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Relaisausgang mit 1 Wechsler, Schaltzustandsanzeige LED gelb
  • Freilaufdiode
  • Kompaktes Klemmengehäuse
  • Befestigung durch Aufschnappen auf 35 mm Normschiene nach DIN EN 50022
  • Schutzart IP20

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten KCD2-R

Sensor-Endstufenklemme mit Relaisausgang
MTTFd19699 a
LED gelbSchaltausgang
BetriebsspannungUB24 V DC ± 15 %
Welligkeit≤ 10 %
BetriebsstromIB16 mA
AnschlussKlemmen 2+, 3-
Anschließbare SensortypenPNP oder NPN 3-Draht-Sensoren
Schaltfrequenz f≤ 10 Hz
Relais1 Wechsler
Kontaktbelastung30 V DC/2 A ohmsche Last
VerzögerungAnzug: ca. 6 ms
Abfall: ca. 2 ms
Mechanische Lebensdauer≥108 Schaltspiele
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
SchutzartEN 60529:2000
StörfestigkeitEN 61326-1:2013
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Anschlussselbstöffnende Apparateanschlussklemmen,
max. Aderquerschnitt 0,34 ... 2,5 mm2
Masse60 g
Abmessungen20 mm x 60 mm x 40 mm