Wählen Sie Ihr Land

Global

PMI120-F90-IE8-V15 Ind. Positionsmesssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA
  • Schaltpunkte einstellbar
  • Messbereich 0 ... 120 mm
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten PMI120-F90-IE8-V15

SchaltelementfunktionAnalog-Stromausgang und PNP-Dualschließer
Objektabstand0,5 ... 3 mm , empfohlen: 2 mm
Messbereich0 ... 120 mm
Linearitätsbereich1 ... 119 mm
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
Verpolschutzverpolgeschützt
Linearitätsfehlerim Messbereich: ± 0,8 mm
im Linearitätsbereich: ± 0,4 mm
WiederholgenauigkeitR± 0,1 mm
Auflösung125 µm
Temperaturdrift± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
MTTFd270 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest
BetriebsstromIL≤ 100 mA
Schaltfenster± 1 mm
Schalthysterese0,4 mm
Spannungsfall≤ 3 V
Kurzschlussschutztaktend
Ausgangstyp1 Stromausgang: 4 ... 20 mA
Lastwiderstand≤ 400 Ω
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
SchutzartIP67
Material
GehäuseABS
BedämpfungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Abmessungen
Höhe41 mm
Breite23 mm
Länge142 mm