Wählen Sie Ihr Land

Global

IPC02-30P RFID-Transponder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Batterieloser Codeträger
  • 40 Bit Fixcode
  • Von beiden Seiten lesbar
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Schutzart IP68 / IP69K

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten IPC02-30P

Codeträger
Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Chip-TypEM4200 Unique (EM Microelectronic)
Lesezyklenunbegrenzt
Datenhaltezeit> 10 Jahre
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
Lagertemperatur-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
SchutzartIP68 / IP69K
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
Montage
In Luftja
Abmessungen
Höhe3 mm
Höhentoleranz± 0,2 mm
Durchmesser30 mm
Durchmessertoleranz± 0,2 mm
BauformZylindrisch