Wählen Sie Ihr Land

Global

PMI810-F110-IU-V1 Ind. Positionsmesssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Analogausgang 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA
  • Messbereich 0 ... 810 mm
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten PMI810-F110-IU-V1

SchaltelementfunktionAnalog-, Strom- oder Spannungsausgang
Objektabstandmax. 6 mm
Messbereich0 ... 810 mm
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
Verpolschutzverpolgeschützt
Linearitätsfehler± 0,8 mm
WiederholgenauigkeitR± 0,4 mm
Auflösung950 µm
Temperaturdrift± 1 mm (-25 °C ... 70 °C)
LeerlaufstromI0≤ 70 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
MTTFd127 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Ausgangstyp1 Stromausgang: 4 ... 20 mA
1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V
LastwiderstandStromausgang: ≤ 400 Ω
Spannungsausgang: ≥ 1000 Ω
KurzschlussschutzSpannungsausgang: taktend
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Gehäuselänge L850 mm
SchutzartIP65
Material
GehäusePA 6 / AL
BedämpfungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite41 mm
Länge867 mm
HinweisDie Genauigkeitsangaben gelten nur für einen Abstand des zu erfassenden Objekts von 1 ... 6  mm.
Um mechanischen Belastungen vorzubeugen, muss das Wegmesssytem mindestens alle 20 cm befestigt werden.