Wählen Sie Ihr Land

Global

PMI360D-F130-IE8-V15 Ind. Winkelmesssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Messbereich 0 ... 360°
  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA
  • Schaltpunkte einstellbar
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • ZH

Technische Daten PMI360D-F130-IE8-V15

Einbaunicht bündig
Messbereich360°
Drehzahlmax. 100 min-1
BetriebsspannungUB18 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
WiederholgenauigkeitR± 0,25 °
Auflösung0,4°
Temperaturdrift0,02 ° / °C (-25 °C ... 70 °C)
LeerlaufstromI0≤ 45 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
MTTFd265 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest
BetriebsstromIL≤ 100 mA
Spannungsfall≤ 3 V
Kurzschlussschutztaktend
Ausgangstyp1 Stromausgang: 4 ... 20 mA
Linearitätsfehler± 0,6 ° , (mit Originalbetätiger)
Lastwiderstand≤ 400 Ω
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
GehäusematerialPBT
Wellendurchmessermax. 27,5 mm Stahl
SchutzartIP67
Masse180 g
Abmessungen
Höhe22 mm
Breite76,5 mm
Länge120 mm