K24-STR-24..30VDC-10A Schaltnetzteil
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 8 ... 10 A Ausgangsbelastung
- 230/115 V AC Versorgungsspannung
- Dauerkurzschlussfest, überlastfest und leerlauffest
- 24 ... 30 V DC Ausgangsspannung, regelbar
- LED-Betriebsanzeige
- LED-Ausgangsüberlastanzeige
- SELV
- Geeignet zur AS-Interface-Stromversorgung bei im Gateway integrierter Datenentkopplung
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR
- ZH