Wählen Sie Ihr Land

Global

VAR-G4F AS-Interface-Repeater

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Minimierte Verzögerung des Signals
  • Leitungsverlängerung um 100 m (max. 2 Repeater hintereinander)
  • Galvanische Trennung zwischen den AS-Interface-Kreisen 1 und 2
  • Keine Parametrierung
  • Belegt keine eigene Adresse auf dem AS-Interface-Bus
  • Unterteil für Flachkabel im Lieferumfang enthalten

Mehr anzeigen

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten VAR-G4F

AS-Interface Advanced-Repeater
UL File NumberE223772
MTTFd160 a bei 30 °C
LED FLTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe60 mA (je Strangsegment), 120 mA (gesamt)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Umgebungstemperatur-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
SchutzartIP67
AnschlussDurchdringungstechnik
Flachkabel gelb
Material
GehäusePA 6 GF30
BefestigungSchraubmontage