Wählen Sie Ihr Land

Global

VAR-KE3-TERM AS-Interface-Repeater

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Minimierte Verzögerung des Signals
  • Leitungsverlängerung um 100 m (max. 2 Repeater hintereinander)
  • Galvanische Trennung zwischen den AS-Interface Segmenten A und B
  • Keine Parametrierung
  • Belegt keine eigene Adresse auf dem AS-Interface-Bus
  • Gehäuse mit abziehbaren Klemmen
  • Integrierter Busabschluss ermöglicht bis 200 m Stranglänge auf Segment A

Mehr anzeigen

AS-Interface® interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAR-KE3-TERM

AS-Interface Advanced-Repeater mit Abschlusswiderstand
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
UL File NumberE223772 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle
MTTFd155 a
SchalterTERM ON/OFF
schaltet den Abschlusswiderstand Segment A an/ab
LED FAULT SEG AFehleranzeige Segment A; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
LED FAULT SEG BFehleranzeige Segment B; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
LED PWR SEG AAS-Interface-Spannung Segment A; LED grün
LED PWR SEG BAS-Interface-Spannung Segment B; LED grün
LED TERMBusabschluss Segment A eingeschaltet
LED U>26VSpannung Segment A > 26 V
LED U>18,5VSpannung Segment A > 18,5 V
IsolationsspannungUi≥ 500 V
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe60 mA (je Strangsegment), 120 mA (gesamt)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-3:2001 IEC 62026-2:2008
UL-ZulassungEine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV-/SELV-Spannung ≤ 30 VDC muss durch eine 3 A-Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2-Spannungsversorgung verwendet wird. Das UL-Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc.
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
SchutzartIP20 nach EN 60529
Anschlussabziehbare Klemmen, Klemmenanschluss ≤ 2,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,5 mm
Tiefe114 mm
BefestigungHutschiene