VAN-KE2-2PE AS-Interface Stromversorgung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Bis zu 4 A Ausgangsbelastung
- Mehrere AS-Interface Netze über ein Netzteil betreibbar
- Geeignet für Doppelmaster ohne Datenentkopplung
- Gehäuse mit abziehbaren Klemmen
- LEDs zur Anzeige der AS-Interface Spannung
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR