Wählen Sie Ihr Land

Global

K34-STR-24..30V-3X500VAC-10A Schaltnetzteil

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8 A Ausgangsbelastung
  • 3 x 380 ... 500 VAC Versorgungsspannung
  • Dauerkurzschlussfest, überlastfest und leerlauffest
  • 23 ... 30 VDC Ausgangsspannung, regelbar
  • LED-Betriebsanzeige
  • LED-Ausgangsüberlastanzeige
  • SELV
  • Geeignet zur AS-Interface-Stromversorgung bei im Gateway integrierter Datenentkopplung

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten K34-STR-24..30V-3X500VAC-10A

Schaltnetzteil, 23 ... 30 V DC, 8 A
UL File NumberE223176
LED OverloadLED rot
leuchtet bei Überlast, blinkt bei Hicc-up mode
LED PWRLED grün
PotentiometerEinstellung der Ausgangsspannung: 23 ... 30 VDC
Leistungsfaktor0,55 kapazitiv
BemessungsbetriebsspannungUe3 x 340 ... 550 V AC
BemessungsbetriebsstromIe3 x 700 mA bei 400 VAC
Netzfrequenz47 ... 63 Hz
Wirkungsgrad89 %
Nennspannung3 x 380 ... 500 V AC
Strombegrenzung12,5 A
Spannung30 V ± 1 %
Einstellbereich 23 ... 30 V DC
Strom0 ... 8 A
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 55011, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 55011, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2 Klasse A, EN 61000-3-3, EN 61010-1
SchutzartIEC 60529:2001
NormenOberwellen: EN 61000-3-2 Klasse A
Funkentstörung: EN 55011 Klasse B
Statische Entladung ESD: IEC 61000-4-2 (8 kV Kontaktentladung, 15 kV Luftentladung)
Elektromagnetische Felder: IEC 61000-4-3 (10 V/m)
Burst: IEC 61000-4-4 (4 kV Eingang, 2 kV Ausgang/kapazitiv eingekoppelt)
Surge: IEC 61000-4-5 (4 kV unsymmetrisch, 4 kV symmetrisch)
Geleitete Störform: IEC 61000-4-6 (10 V, 150 kHz ... 80 MHz)
Umgebungstemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) bei freier Konvektion
nicht kondensierend
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
SchutzklasseI, Schutzleiteranschluss erforderlich
AnschlussAnschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt
0,5 ... 2,5 mm2
Abisolierlänge 5 ... 6 mm
Masseca. 1400 g
Abmessungen
Höhe153 mm
Breite81 mm
Länge160 mm
BefestigungHutschiene