Wählen Sie Ihr Land

Global

INY360D-F99-B16-V15 Neigungssensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • E1-Typgenehmigung
  • Messbereich 0 ... 360°
  • Hohe Schockfestigkeit
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • CANopen-Schnittstelle
  • Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m

Mehr anzeigen

CANopen® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten INY360D-F99-B16-V15

TypNeigungssensor, 2-achsig
Messbereich0 ... 360 °
Absolute Genauigkeit≤ ± 0,5 °
Ansprechverzug≤ 25 ms
Auflösung≤ 0,1 °
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 °
Temperatureinfluss≤ 0,027 °/K
MTTFd300 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED, grün
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 2,5 s
SchnittstellentypCANopen
GeräteprofilCiA410, Ver. 1.2
AusgabecodeBinär-Code
Node ID1 ... 127 , parametrierbar
Übertragungsrate125 kBit/s , 250 kBit/s , 500 kBit/s , 1 MBit/s , parametrierbar
Abschlussextern
Zykluszeit≥ 20 ms
Normenkonformität
Schock- und Stoßfestigkeit100 g gemäß DIN EN 60068-2-27
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
E1-Typgenehmigung10R-04
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
GehäusematerialPA
SchutzartIP68 / IP69K
Masse240 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite45 mm
Länge65 mm
Node ID1
Übertragungsrate250 kBit/s