Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-AIDA1-V45 Steckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICZ-AIDA1-V45

Steckverbinder für RJ-45
Polzahl4
BemessungsstromIr1,75 A
Nennspannung50 V
Normenkonformität
NormenCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussRJ-45
Material
KontakteCu-Legierung
KontaktoberflächeAu
GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
Kabel
Manteldurchmesser5 mm … 8 mm
Aderdurchmesser0,13 mm² … 0,32 mm² (massiv)
0,14 mm² … 0,36 mm² (mehrdrähtig)
26 … 22 AWG (massiv/mehrdrähtig)
Masse68 g