Wählen Sie Ihr Land
HiC2031HC SMART-Ausgangstreiber
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
- Stromausgang bis 625 Ω Bürde
- HART-IP- und Stellungsregler
- Geringe Verlustleistung
- Geeignet für lange Feldkabel (> 1000 m)
- Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Technische Daten HiC2031HC
Signaltyp | Analogausgang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Bemessungsstrom | Ir | ≤ 35 mA |
Verlustleistung | ≤ 600 mW | |
Leistungsaufnahme | ≤ 700 mW |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Eingangssignal | 4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 27 mA | |
Eingangsspannung | abhängig von der Schalterkonfiguration Leerlaufspannung des Steuerungssystems < 19 V Leerlaufspannung des Steuerungssystems < 26 V | |
Spannungsfall | abhängig von der Schalterkonfiguration bei Leerlaufspannung des Steuerungssystems < 19 V: ca. 5 V bei 20 mA bei Leerlaufspannung des Steuerungssystems < 26 V: ca. 12 V bei 20 mA | |
Eingangswiderstand | > 100 kΩ, mit offener Feldverdrahtung |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Spannung | ≥ 12,5 V bei 20 mA | |
Strom | 4 ... 20 mA | |
Last | 0 ... 625 Ω | |
Welligkeit | 20 mV rms |
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA ≤ ± 0,1 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese | ||||
| |||||
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 1 mAss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
Anstiegszeit | 10 bis 90 % ≤ 100 ms |
Anzeigeelemente | LED | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Werkseinstellung | Eingang: Eingangsspannung max. 19 V | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2012 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. | |
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Masse | ca. 100 g | ||||||||||
Abmessungen | 12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T) | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf Termination Board | ||||||||||
Codierung | Pin 2 und 4 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 11 ATEX 012 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Versorgung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Betriebsmittel | SL2: 5a(+), 5b(-) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ausgang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Zertifikat | CESI 19 ATEX 050 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
|
UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.