KLD2-FBPS-1.12.220 Feldbus-StromversorgungFieldConnex® Fieldbus
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Ausgang: 12 ... 13 V/220 mA
- Für batterie- oder solarversorgte Anlagen
- Für anspruchsvolle Umweltbedingungen
- Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
- Für FOUNDATION Fieldbus H1
- Integrierter, hochverfügbarer Abschlusswiderstand
- Geringe Wärmeabgabe
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN