Wählen Sie Ihr Land

Global

PCV-USB-RS485-Converter Set Schnittstellenwandler

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verlängerungskabel 0,8 m im Lieferumfang
  • Netzgerät für 95 - 230 V AC
  • Für RS485
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PCV-USB-RS485-Converter Set

Schnittstellenkonverter USB auf RS 485
BetriebsanzeigeLED rot
DatenflussanzeigeLED gelb und LED grün
BetriebsspannungUBüber USB
Anschluss fürPC
SchnittstellentypUSB
Anschluss fürLesekopf
SchnittstellentypRS-422 / RS-485
Übertragungsratebis 921,6 kBit/s
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
AnschlussartSchraubklemmen für 0,14 ... 0,34 mm2
Sub-D-Stecker, 9-polig
USB-Stecker Typ B
Abmessungen70 mm x 67 mm x 22 mm
LieferumfangUSB Verbindungskabel 800 mm

24V Netzteil und V19 Anschlußkabel Converter USB - RS-485