Wählen Sie Ihr Land

Global

PCV-KBL-V19-STR-USB Kabeleinheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Netzgerät für 95 - 230 V AC
  • Für SSI-Schnittstelle
  • Für PROFIBUS DP
  • Für CANopen
  • Für PROFINET
  • Für EtherNet/IP
  • Auswechselbarer Adaptersatz für Netzstecker (EU, US, UK, AU)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten PCV-KBL-V19-STR-USB

USB-Kabeleinheit mit Netzteil
BetriebsspannungUB95 ... 230 V AC, 40 ... 60 Hz
Ausgangsspannung24 V DC
Ausgangsstrommax. 1 A
VersorgungNetzteil (EU, US, UK, AU) Adaptersatz im Lieferumfang enthalten
Anschluss fürPC
SchnittstellentypUSB
Anschluss fürLesekopf
SchnittstellentypUSB
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
AnschlussartBuchse M12 x 1 , 8-polig
USB-Stecker Typ A (Standard)
LieferumfangNetzgerät USB-Kabeleinheit