BB10-P-F1/25/33/35/102/115-7m Einweg-Lichtschranke
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Einstrahlige Miniatur-Knopf-Lichtschranke, ideal für den Einbau in Rahmen oder Profile
- Integrierte Schaltung
- Plug-In Gehäuse für 13 mm Bohrung
- Schmaler Öffnungswinkel, geeignet für Paarmontage
- Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
- Version Hellschaltend
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- ZH