Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-UFT-2.D Frequenzmessumformer mit Drehrichtungs- und Schlupfmeldung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Eingangsfrequenz 1 mHz ... 1 kHz
  • Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA
  • Relaiskontakt- und Transistorausgang
  • Anlaufüberbrückung
  • Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld
  • Leitungsfehlerüberwachung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-UFT-2.D

SignaltypBinäreingang
AnschlussKlemmen 23+, 24- oder Einspeisebaustein/Power Rail
BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC
BemessungsstromIrca. 130 mA
Verlustleistung2,2 W
Leistungsaufnahme2,5 W
ProgrammierschnittstelleProgrammierbuchse
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussEingang I: Klemmen 1+, 3-
Eingang II: Klemmen 4+, 6-
Eingang III: Klemmen 13+, 14- (Steuereingang 1)
Eingang IV: Klemmen 15+, 14- (Steuereingang 2)
Eingang I, II2-Draht-Sensor, Sensor nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder mechanischer Kontakt
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom8,2 V / 10 mA
Schaltpunkt/Schalthystereselogisch 1: > 2,5 mA ; logisch 0: < 1,9 mA
Pulsdauermin. 250 µs , Überlappung bei Drehrichtungsmeldung: ≥ 125 µs
EingangsfrequenzDrehrichtungsüberwachung 0,001 ... 1000 Hz Schlupfüberwachung 10 ... 1000 Hz
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 4 mA
Eingang III, IV
Aktiv/PassivI > 4 mA (für mind. 100 ms) / I < 1,5 mA
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom18 V / 5 mA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, 12
Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18
Ausgang III: Klemmen 19+, 20-
Ausgang IV: Klemmen 21+, 20-
Ausgang V: Klemmen 7-, 8+
Ausgang I, IISignal, Relais
Kontaktbelastung250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 DC / 2 A
Mechanische Lebensdauer5 x 107 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
Ausgang III und IVSignal , Elektronikausgang, passiv
Kontaktbelastung40 V DC
Signalpegel1-Signal: (L+) -2,5 V (50 mA, kurzschluss-/überlastfest)
0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA)
Ausgang Vanalog
Strombereich0 ... 20 mA bzw. 4 ... 20 mA
Leerlaufspannungmax. 24 V DC
Lastmax. 650 Ω
Fehlersignalabsteuernd I ≤ 3,6 mA, aufsteuernd I ≥ 21,5 mA (gem. NAMUR NE43)
SammelfehlermeldungPower Rail
Eingang I und II
Messbereich0,001 ... 1000 Hz
AuflösungSchlupfüberwachung: 1% Frequenzmessung: 0,1% des Messwertes; aber > 0,001Hz
GenauigkeitSchlupfüberwachung: 1% Frequenzmessung: 0,5% des Messwertes; aber >0,001Hz
MessdauerFrequenzmessung: < 100 ms
Einfluss der Umgebungstemperatur0,003 %/K (30 ppm)
Ausgang I, II
Ansprechverzug≤ 200 ms
Ausgang V
Auflösung< 10 µA
Genauigkeit< 30 µA
Einfluss der Umgebungstemperatur0,005 %/K (50 ppm)
Eingang I, II/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang III, IV/Versorgung und SammelfehlerFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang I, II/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II, III gegeneinanderverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II, IV gegeneinanderverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang III, IV/Versorgung und SammelfehlerBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang III, IV/Eingang III, IVBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang III, IV/VBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang V/Versorgung und SammelfehlerFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Schnittstelle/Versorgung und SammelfehlerFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Schnittstelle/Ausgang III, IVBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
AnzeigeelementeLEDs , Display
BedienelementeBedienfeld
Konfigurationüber Bedientasten
über PACTware
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
EingangEN 60947-5-6:2000
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masse300 g
Abmessungen40 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C2
Höhe119 mm
Breite40 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
UL-ZulassungE223772
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.