Wählen Sie Ihr Land
KFU8-UFT-2.D Frequenzmessumformer mit Drehrichtungs- und Schlupfmeldung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanaliger Signaltrenner
- Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen
- Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
- Eingangsfrequenz 1 mHz ... 1 kHz
- Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA
- Relaiskontakt- und Transistorausgang
- Anlaufüberbrückung
- Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld
- Leitungsfehlerüberwachung
Mehr anzeigen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten KFU8-UFT-2.D
Signaltyp | Binäreingang |
Anschluss | Klemmen 23, 24 | |
Bemessungsspannung | Ur | 20 ... 90 V DC / 48 ... 253 V AC 50 ... 60 Hz |
Bemessungsstrom | Ir | ca. 130 mA |
Verlustleistung | 2,2 W / 3,5 VA | |
Leistungsaufnahme | 2,5 W / 4 VA |
Programmierschnittstelle | Programmierbuchse |
Anschlussseite | Feldseite | ||||||||||||||||
Anschluss | Eingang I: Klemmen 1+, 3- Eingang II: Klemmen 4+, 6- Eingang III: Klemmen 13+, 14- (Steuereingang 1) Eingang IV: Klemmen 15+, 14- (Steuereingang 2) | ||||||||||||||||
Eingang I, II | 2-Draht-Sensor, Sensor nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder mechanischer Kontakt | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Eingang III, IV | |||||||||||||||||
|
Anschlussseite | Steuerungsseite | |||||||||||||
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 10, 11, 12 Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18 Ausgang III: Klemmen 19+, 20- Ausgang IV: Klemmen 21+, 20- Ausgang V: Klemmen 7-, 8+ | |||||||||||||
Ausgang I, II | Signal, Relais | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Ausgang III und IV | Signal , Elektronikausgang, passiv | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Ausgang V | analog | |||||||||||||
|
Eingang I und II | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ausgang I, II | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ausgang V | |||||||||||||||||
|
Eingang I, II/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Eingang III, IV/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang I, II/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang I, II, III gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang I, II, IV gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang III, IV/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang III, IV/Eingang III, IV | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Ausgang III, IV/V | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Ausgang V/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Schnittstelle/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Schnittstelle/Ausgang III, IV | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff |
Anzeigeelemente | LEDs , Display | |
Bedienelemente | Bedienfeld | |
Konfiguration | über Bedientasten über PACTware | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
Niederspannung | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Eingang | EN 60947-5-6:2000 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
Masse | 300 g | ||||||||||
Abmessungen | 40 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C2 | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |