Wählen Sie Ihr Land

Global

KFA5-DWB-Ex1.D Drehzahlwächter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 115 V AC-Versorgung
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Eingangsfrequenz 1 mHz ... 5 kHz
  • 2 Relaiskontaktausgänge
  • Anlaufüberbrückung
  • Konfigurierbar über Bedienfeld
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mehr anzeigen

Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFA5-DWB-Ex1.D

SignaltypBinäreingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussKlemmen 23, 24
BemessungsspannungUr115 V AC +/- 10 %
BemessungsstromIr30 mA
Verlustleistung/Leistungsaufnahme≤ 2 VA / 2 VA
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussEingang I: eigensicher: Klemmen 1+, 3-
Eingang II: nicht eigensicher: Klemmen 13+, 14-
Eingang Inach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch
Pulsdauer> 50 µs
Eingangsfrequenz0,001 ... 5000 Hz
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 6,5 mA
Eingang IIAnlaufüberbrückung: 1 ... 1000 s, einstellbar in Schritten von 1 s
Aktiv/PassivI > 4 mA (für min. 100 ms)/I < 1 mA
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom18 V / 5 mA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, 12
Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18
Ausgang I, IISignal, Relais
Kontaktbelastung253 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC / 2 A
Mechanische Lebensdauer5 x 107 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
Eingang I
Messbereich0,001 ... 5000 Hz
Auflösung0,1 % des Messwertes , ≥ 0,001 Hz
Genauigkeit0,1 % des Messwertes , > 0,001 Hz
Messdauer< 100 ms
Einfluss der Umgebungstemperatur0,003 %/K (30 ppm)
Ausgang I, II
Ansprechverzug≤ 200 ms
Eingang I/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II gegeneinanderverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Anlaufüberbrückung/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs , Display
BedienelementeBedienfeld
Konfigurationüber Bedientasten
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masse300 g
Abmessungen40 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C2
Höhe119 mm
Breite40 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 99 ATEX 1408
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Eingang IKlemmen 1+, 3-: Ex ia
Spannung Uo10,1 V
Strom Io13,5 mA
Leistung Po34 mW (Kennlinie linear)
Eingang IIKlemmen 13+, 14- nicht eigensicher
Sicherheitst. Maximalspannung Um40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang I, IIKlemmen 10, 11, 12; 16, 17, 18 nicht eigensicher
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
ZertifikatTÜV 02 ATEX 1885 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Ausgang I, II
Kontaktbelastung50 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Galvanische Trennung
Eingang I/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM-Zulassung
Control Drawing16-538FM-12
UL-ZulassungE223772
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 03.0000
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.