Wählen Sie Ihr Land

Global

M-LB-4.275TNS.D Überspannungsschutz-Barriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Überspannungsschutz für 4 Versorgungsleitungen
  • Typ 2 nach EN 61643-11
  • Für TN-S-Systeme (230 V AC/400 V AC)
  • Verdrahtungsfertige Einheit
  • Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades
  • Fehlermeldeausgang
  • Hutschienenmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten M-LB-4.275TNS.D

NetzformTN-S
GerätetypTyp 2 nach EN 61643-11
Class II nach IEC 61643-1
Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen4
Passende KomponentenSchutzmodul M-LB-1.275.M
Nennspannung230 V AC, 50 ... 60 Hz
400 V AC, 50 ... 60 Hz
Höchste DauerspannungUc275 V AC, 50 ... 60 Hz
Zeitlich begrenzte ÜberspannungUt335 V / 5 s (TOV-Festigkeit)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In20 kA
Max. Ableitstrom (8/20 µs)Imax40 kA
SchutzpegelUpmax. 1,25 kV
max. 1 kV bei 5 kA
ReaktionszeittAmax. 25 ns
Kurzschlussfestigkeit50 kA eff
Überstromschutzmax. 125 A gG , netzseitig
AnschlussKlemmen 11, 12, 14
Ausgangpotenzialfreier Wechslerkontakt
SchaltleistungAC: 250 V / 0,5 A
DC: 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A; 24 V/0,5 A
AnzeigeelementeStatusanzeige
Funktionsanzeige (grün)
Fehleranzeige (rot)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61643-11:2012
SchutzartIEC 60529
SchockfestigkeitEN 60068-2
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 %
SchutzartIP20
Aderquerschnitt- min. 1,5 mm2 ein-/feindrähtig
- max. 35 mm2 mehrdrähtig/25 mm2 feindrähtig
- max. 1,5 mm2 ein-/feindrähtig (für Fernmeldekontakt)
Material
GehäuseThermoplast, Farbe grau , UL 94 V-0
Masseca. 480 g
Abmessungen72 x 90 x 72 mm (B x H x T) , 4 TE nach DIN 43880
Höhe90 mm
Breite72 mm
Tiefe72 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.