VAN-24DC-K28 AS-Interface Stromversorgung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Ausgangsstrom max. 4 A
- PELV
- Eingangsspannung 24 V DC
- LED-Betriebsanzeige
- 90,5 % Wirkungsgrad
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR