VAN-115/230AC-K27 AS-Interface Stromversorgung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Bis zu 4 A Ausgangsbelastung
- LED-Betriebsanzeige
- 100 V AC bis 240 V AC
- AS-Interface Filter integriert
- Erdschlussüberwachung
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR