Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G Verbindungskabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Cat-5-Kabel
  • Robuste PUR-Leitung
  • Bis 100 MHz
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G

Verbindungskabel RJ-45 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5e
Polzahl4
BetriebsspannungUBmax. 50 V
BemessungsstromIrmax. 500 mA
Normenkonformität
NormenCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussEthernet: RJ-45 , Kategorie 5 , bis 100 MHz
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeAu
GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
KabelPUR
Kabel
Manteldurchmesser5,8 mm
Farbewasserblau (RAL 5021)
Adern2 x 2 x 26 AWG
LängeL5 m