Wählen Sie Ihr Land

Global

VBG-PB-K30-DMD-S16-EV AS-Interface-Gateway/Sicherheitsmonitor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gateway und Sicherheitsmonitor in einem Gehäuse
  • Anschluss an PROFIBUS DP
  • SafeLink
  • Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und EN 62061 und bis PLe gemäß EN 13849
  • 2 AS-Interface-Netzwerke
  • 2 sichere Ausgangsrelais und 2 sichere Elektronikausgänge
  • Integrierte Datenentkopplung
  • Diagnose über RJ-45-Ethernet-Port
  • AS-Interface POWER24

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBG-PB-K30-DMD-S16-EV

PROFIBUS-Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor
AS-Interface-SpezifikationV3.0
SPS-Funktionalitätfreischaltbar
Doppeladresserkennungvon AS-Interface Slaves
ErdschlussüberwachungEFDintegriert
EMV-Überwachungintegriert
DiagnosefunktionErweiterte Funktion über Display
Datenentkopplungintegriert
Einschaltverzug< 10 s
Ansprechverzug< 40 ms
UL File NumberE223772 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
MTTFd200 a
B10d2 E+7
DisplayBeleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
LED PROFIBUSPROFIBUS-Master erkannt; LED grün
LED AS-i ACTIVEAS-Interface-Betrieb normal; LED grün
LED CONFIG ERRKonfigurationsfehler; LED rot
LED PRG ENABLEAutom. Programmierung; LED grün
LED POWERSpannung EIN; LED grün
LED PRJ MODEProjektierungsmodus aktiv; LED gelb
LED U AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED EDM/StartEingang externer Geräteüberwachungskreis geschlossen; 4 x LED gelb
LED AusgangskreisAusgangskreis geschlossen; 4 x LED grün
Taster4
IsolationsspannungUi≥ 500 V
BemessungsbetriebsspannungUe30 V DC
20 ... 31,6 V (PELV)
BemessungsbetriebsstromIe300 mA (PELV)
Stromversorgungmax. 4 A pro AS-Interface-Kreis
SchnittstellentypRS-485
ProtokollPROFIBUS DP V1
Übertragungsrate9,6 kBit/s / 12 MBit/s , automatische Baudratenerkennung
SchnittstellentypEthernet: RJ-45
Diagnoseschnittstelle
SchnittstellentypChipkartensteckplatz
Anzahl/Typ4 EDM/Start-Eingänge:
EDM: Eingänge der externen Geräteüberwachungskreise
Start: Starteingänge;
Schaltstrom statisch 4 mA bei 24 V, dynamisch 30 mA bei 24 V (T=100 μs)
SicherheitsausgangAusgangskreise 1 und 2: 2 potenzialfreie Schließerkontakte,
max. Kontaktbelastung:
3  ADC-13 bei 30 VDC,
3 AAC-15 bei 30 VAC
Ausgangskreise 3 und 4: 2 PNP-Transistorausgänge
max. Kontaktbelastung:
0,5  ADC-13 bei 30  VDC
PROFIBUSSub-D-Schnittstelle
AS-InterfaceFederzugklemmen, steckbar
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardPROFIBUS gemäß DIN 19245 Teil 3
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
SchockfestigkeitEN 61131-2:2004
NormenIEC 61508:2010 (SIL3) IEC 62061:2005 (SIL3) EN ISO 13849-1:2008 (PL e)
UL-ZulassungEine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV-/SELV-Spannung ≤ 30 VDC muss durch eine 3 A-Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2-Spannungsversorgung verwendet wird.
Das UL-Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc.
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Material
GehäuseEdelstahl
Masse800 g
Abmessungen
Höhe120 mm
Breite100 mm
Länge89 mm
BauformTragschienengehäuse , Edelstahl