Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-RO-2 Relaisbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Logikeingang 15 V DC ... 30 V DC, ungepolt
  • Relaiskontaktausgang
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-RO-2

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
BemessungsspannungUr15 ... 30 V DC , schleifengespeist
Verlustleistung0,8 W
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7, 8, 9
Eingangsspannung15 ... 30 V DC
Eingangsstrom≤ 21 mA pro Kanal
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1, 2, 3; 4, 5, 6
Kontaktbelastung230 V AC/4 A/cos φ > 0,7; 30 V DC/4 A ohmsche Last
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 10 ms / ca. 5 ms
Mechanische Lebensdauer5 x 106 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer105 Schaltspiele , bei maximaler Last
Schaltfrequenz< 10 Hz
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/AusgangBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.