Wählen Sie Ihr Land
KFD2-UT2-1 Universeller Temperaturmessumformer
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanaliger Signaltrenner
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung
- Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA
- Betriebsart Senke oder Quelle
- Konfigurierbar mit PACTware
- Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung
- Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten KFD2-UT2-1
Signaltyp | Analogeingang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Anschluss | Klemmen 14+, 15- oder Einspeisebaustein/Power Rail | |
Bemessungsspannung | Ur | 20 ... 30 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Verlustleistung | ≤ 0,98 W | |
Leistungsaufnahme | max. 0,98 W |
Programmierschnittstelle | Programmierbuchse |
Anschlussseite | Feldseite | |||||||||||||
Anschluss | Klemmen 1, 2, 3, 4 | |||||||||||||
RTD | Typ Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751: 1995) Typ Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) Typ Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) Typ Ni100 (DIN 43760) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Thermoelemente | Typ B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) Typ L (DIN 43710: 1985) Typ TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Potentiometer | 0 ... 20 kΩ (2-Leiter-Anschluss), 0,8 ... 20 kΩ (3-Leiter-Anschluss) | |||||||||||||
Spannung | wählbar innerhalb des Bereiches -100 ... 100 mV | |||||||||||||
Eingangswiderstand | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |||||||||||||
Anschluss | Ausgang I: Klemme 7: Quelle (-), Senke (+), Klemme 8: Quelle (+), Klemme 9: Senke (-) | |||||||||||||
Ausgang | Analog-Stromausgang | |||||||||||||
|
Abweichung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Reaktionszeit | Worst-Case-Wert (Sensorbruch- und/oder Sensorkurzschlusserkennung aktiviert) mV: 1 s, Termoelemente mit Klemmstellenkompensation: 1,1 s, Thermoelemente mit fester Referenztemperatur: 1,1 s, 3- oder 4-Leiter-RTD: 920 ms, 2-Leiter-RTD: 800 ms, Potentiometer: 2,05 s |
Eingang/übrige Kreise | Basisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang/Versorgung, Programmiereingang | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC Zwischen Programmiereingang und Versorgung ist keine galvanische Trennung vorhanden. Das Programmierkabel hat eine galvanische Trennung und vermeidet somit die Bildung von Massenschleifen. |
Anzeigeelemente | LEDs | |
Konfiguration | über PACTware | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
Masse | ca. 130 g | ||||||||||
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2 | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |