Wählen Sie Ihr Land
MLV41-LL-IR/70/136 Lichtleitersensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen
- Empfindlichkeit stufenlos einstellbar
- Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss
- Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten MLV41-LL-IR/70/136
Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M9 |
Tastweite | auf schwarz (6 %): bis 55 mm auf Kodak weiss, Reflexionsgrad 90 %: bis 160 mm mit Lichtleiter LLR 04-1,6-0,5-WC3 | |
Einstellbereich | 0 ... 160 mm auf Kodak weiss, Reflexionsgrad 90 % | |
Referenzobjekt | 100 mm x 100 mm auf Kodak weiss, Reflexionsgrad 90 % | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 880 nm |
MTTFd | 770 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) | |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve | |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter |
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | I0 | max. 40 mA |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar Die im Abschnitt "Elektrischer Anschluss" angegebenen Schaltungsarten gelten für H/D-Umschalter in Stellung "D" (dark-switch) | |
Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA | |
Spannungsfall | Ud | ≤ 2,5 V DC |
Schaltfrequenz | f | 1000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
UL-Zulassung | cULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure) | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
LWL-Adapter | 04 | ||||||||||
Schutzart | IP67 | ||||||||||
Anschluss | mit Metallstecker M9, 5-polig | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 50 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|