Wählen Sie Ihr Land

Global

UB250-F77-E0-V31 Ultraschall-Reflexionstaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniatur-Bauform
  • Lerneingang
  • Schutzart IP67
  • Schaltzustandsanzeige, LED gelb
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UB250-F77-E0-V31

Ultraschall-Reflexionstaster
Erfassungsbereich20 ... 250 mm
Einstellbereich45 ... 250 mm
Blindzone0 ... 20 mm
Normmessplatte20 mm x 20 mm
Wandlerfrequenzca. 400 kHz
Ansprechverzug≤ 50 ms
Zulässige Leitungslängemax. 300 m
LED gelbSchaltzustand und blinkend: Teach-In
BemessungsbetriebsspannungUe24 V DC
BetriebsspannungUB20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS ; 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90 %
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 150 ms
Eingangstyp1 Lerneingang
PegelLow-Pegel : 0 ... 0,7 V (Teach-IN aktiv)
High-Pegel : UB oder offener Eingang (Teach-IN inaktiv)
Eingangsimpedanz16 kΩ
Impulsdauer≥ 3 s
Ausgangstyp1 Schaltausgang E0, npn, Schließer
BemessungsbetriebsstromIe200 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 2 V
Reproduzierbarkeit± 1 mm
Schaltfrequenzf  10 Hz
AbstandshystereseHtyp. 2,5 mm
ReststromIr≤ 0,01 mA
Temperatureinfluss0,17 %/K
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schockfestigkeit30 g , 11 ms Dauer
Schwingungsfestigkeit10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
AnschlussartStecker M8 x 1 , 4-polig
SchutzartIP67
Material
GehäusePolycarbonat
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Einbaulagebeliebig
Masse10 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 0,2 Nm
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite12 mm
Länge23 mm
AusgangSchaltpunkt: 250 mm