Wählen Sie Ihr Land

Global

VB14N-600-T-R Barcodescanner

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Raster-Scanner
  • Ausführung für Tieftemperaturanwendungen
  • Einfache Inbetriebnahme mit Funktionstaste: Testmode, Code-Lernen und Code-Optimierung
  • Code-Rekonstruktion
  • Vernetzung von bis zu 32 Scannern
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Zwei serielle Schnittstellen RS 232 / RS 485
  • Motorsteuerung (Ein/Aus) möglich
  • Schutzart IP65

Mehr anzeigen

Warning
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VB14N-600-T-R

Barcodescanner
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse2
Wellenlänge650 nm
Strahldivergenz< 1,5 mrad
Impulsdauer1,5 ms
Wiederholrate200 Hz
max. Puls Energie3,26 µJ
Scanrate600 ... 1000 s-1
Leseabstand190 ... 600 mm
Raster35 mm bei 600 mm
Öffnungswinkel50 °
Lichtaustrittfrontal oder seitlich (mit Umlenkspiegel)
Auflösung0,35 mm ( 14 mils )
BetriebsanzeigeLED blau: Power on, LED grün: lesebereit (READY), LED grün: erfolgreiche Lesung (GOOD), LED gelb: externes Triggersignal liegt an (TRIGGER), LED gelb: Kommunikation aktiv (COM), LED rot: "no read" (STATUS)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP0max. 5 W
Schnittstellentypseriell , RS-232 und RS-485 bis 115,2 kBit/s
ID-NET™ bis 1 Mbit/s
EingangstypExterne Triggerung
Signalausgang2, programmierbar, optogekoppelt
Schaltspannungmax. 40 V DC
Schaltstrommax. 40 mA
SpannungsfallUd1 V bei Laststrom ≤ 10 mA
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 55022
SchutzartEN 60529
LaserklasseIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungstemperatur-35 ... 45 °C (-31 ... 113 °F)
Lagertemperatur-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchockfestigkeitIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse
VibrationsfestigkeitIEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse
SchutzartIP65
Anschluss1 m Anschlusskabel mit 25-poligen Sub-D-Stecker
Material
GehäuseAluminium
Masse330 g
Abmessungen
Höhe34 mm
Breite68 mm
Tiefe84 mm