Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G Verbindungskabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G

Verbindungskabel RJ-45 auf M12 D-kodiert
Polzahl4
BetriebsspannungUBmax. 50 V
BemessungsstromIr1,75 A
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussRJ-45 8-polig auf M12-Buchse 4-polig D-kodiert
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeAu
GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
Kabel
Manteldurchmesser5,8 mm
Farbegrün
Adern4 x 26 AWG