Wählen Sie Ihr Land

Global

VBG-PB-K20-DMD-EV AS-Interface Gateway

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschluss an PROFIBUS DP
  • 2 AS-Interface-Netzwerke
  • Unterstützt PROFIBUS DP V1
  • Vereinfachte Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose über LEDs und grafische Anzeige
  • Doppeladresserkennung
  • Erdschlussüberwachung
  • AS-Interface EMV-Überwachung
  • Ethernet-Diagnoseschnittstelle

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
PROFIBUS interface
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBG-PB-K20-DMD-EV

PROFIBUS-Gateway mit Datenentkopplung, Doppelmaster für 2 AS-Interface-Netzwerke
AS-Interface-SpezifikationV3.0
SPS-Funktionalitätfreischaltbar
Doppeladresserkennungvon AS-Interface Slaves
ErdschlussüberwachungEFDintegriert
EMV-Überwachungintegriert
DiagnosefunktionErweiterte Funktion über Display
Datenentkopplungintegriert
UL File NumberE223772
DisplayBeleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
LED PROFIBUSPROFIBUS-Master erkannt; LED grün
LED AS-i ACTIVEAS-Interface-Betrieb normal; LED grün
LED CONFIG ERRKonfigurationsfehler; LED rot
LED PRG ENABLEAutom. Programmierung; LED grün
LED POWERSpannung EIN; LED grün
LED PRJ MODEProjektierungsmodus aktiv; LED gelb
LED U AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
Taster4
Taster SETAuswahl und Setzen einer Slave-Adresse
Taster OKModuswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung
Taster MODEModuswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor
Taster ESCModuswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch
IsolationsspannungUi≥ 500 V
BemessungsbetriebsspannungUeaus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIeca. 250 mA PELV
Stromversorgungmax. 4 A pro AS-Interface-Kreis
SchnittstellentypRS-485
ProtokollPROFIBUS gemäß IEC 61158 / IEC 61784-1
Übertragungsrate9,6 kBit/s / 12 MBit/s , automatische Baudratenerkennung
SchnittstellentypRJ-45 Ethernet
Programmier- und Diagnoseschnittstelle
SchnittstellentypChipkartensteckplatz
PROFIBUSSub-D-Schnittstelle
EthernetRJ-45
AS-InterfaceFederzugklemmen, steckbar
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
SchockfestigkeitEN 61131-2:2004
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Material
GehäuseEdelstahl
Masse460 g
Abmessungen
Höhe120 mm
Breite75 mm
Länge93 mm
BauformTragschienengehäuse