Wählen Sie Ihr Land

Global

OPC70P-F201-R2-45 Stationäres Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lesung von 1-D- und 2-D-Codes bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 m/s bei 100 Lesungen/s
  • Große Schärfentiefe
  • Logovergleich
  • Drehgeber-Eingang
  • Zuverlässig bei spiegelnden Oberflächen durch Polarisationsfiltertechnologie
  • Anwesenheitserkennung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OPC70P-F201-R2-45

Optical Print Inspector, Lesung von allen gängigen 1-D-, 2-D-Codes, Erkennung von Logos, Ethernet, RS 232, Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s; Polarisationsfilter
LichtartIntegrierter LED-Blitz (weiß)
Polarisationsfilterja
SymbologienDataMatrix, Code 39, Code 128, Int 2 of 5, EAN13, Pharmacode
Leseabstand45 ... 90 mm
Nominalabstand: 70 mm
LesefeldMinimales Lesefeld: 22 mm x 30 mm
Lesefeld bei Nennabstand: 28 mm x 45 mm
Maximales Lesefeld: 35 mm x 55 mm
Modulgrößeminimale Modulgröße: 0,15 mm
Auswertefrequenzbis 100 Hz
Objektgeschwindigkeitgetriggert max. 10 m/s
Data Matrix
Symbolgrößequadratisch bis 144 x 144 Module
rechteckig bis 16 x 48 Module
DatenformatASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , alle nach ISO 646
Orientierungomnidirektional
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Pixelanzahl752 x 480 Pixel
Graustufen256
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , programmgesteuert oder extern getriggert
MTTFd40,5 a
Gebrauchsdauer (TM)8 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Betriebsbereit
LED-Anzeigefür Gut/Schlecht-Lesung
BetriebsspannungUB24 V DC ± 15% , PELV
LeerlaufstromI0max. 250 mA
LeistungsaufnahmeP06 W
Schnittstellentypseriell , RS 232
Übertragungsratemax. 115,2 kBit/s
Kabellängemax. 30 m
SchnittstellentypEthernet
ProtokollTCP/IP
Übertragungsrate100 MBit/s
Kabellängemax. 30 m
Eingangsspannungextern anzulegen 24 V ± 15% PELV
Anzahl/TypTrigger
Eingangsstromca. 10 mA bei 24 V DC
Schaltschwellelow: < 10 V, high: > 15 V
Kabellängemax. 30 m
Anzahl/TypGOOD, BAD, Matchcode
SchaltungsartPNP
Schaltspannungextern anzulegen 24 V ± 15 % PELV
Schaltstrom100 mA je Ausgang
Kabellängemax. 30 m
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61326-1:2006
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
SchutzartEN 60529
Photobiologische SicherheitRisikogruppe 1 nach IEC 62471
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP67
AnschlussM12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, Standard (RS 232) ,
M12x1 Buchse, 4-polig, Standard (LAN)
Material
GehäusePC/ABS
Montage4 x Gewinde M6
Masseca. 160 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe53 mm