Wählen Sie Ihr Land
KFD2-STC5-Ex2 SMART-Transmitterspeisegerät
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen
- Ausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke/Stromquelle
- Klemmen mit Prüfabgriff
- Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen
Vorzugstyp



Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten KFD2-STC5-Ex2
Signaltyp | Analogeingang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- | |
Bemessungsspannung | Ur | 18 ... 30 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Verlustleistung | ≤ 1,4 W bei maximaler Last | |
Leistungsaufnahme | ≤ 2,6 W bei maximaler Last |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1+, 2-, 3; 4+, 5-, 6 | |
Eingangssignal | 4 ... 20 mA | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | Klemmen 1+, 3; 4+, 6: 23 V / 25 mA | |
Eingangswiderstand | max. 265 Ω Klemmen 2-, 3; 5-, 6 , max. 330 Ω Klemmen 1+, 3; 4+, 6 | |
Verfügbare Spannung | ≥ 16 V bei 20 mA ; ≥ 20 V bei 4 mA , Klemmen 1+, 3; 4+, 6 |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 7+, 8-, 9-; 10+, 11-, 12- (Senke) Klemmen 7-, 8+, 9+; 10-, 11+, 12+ (Quelle) siehe zusätzliche Informationen | |
Last | 0 ... 600 Ω | |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA) | |
Welligkeit | max. 50 µA eff | |
Externe Versorgung (Loop) | 2 ... 30 V DC Ist die externe Spannung > 19 V, ist eine Last ≥ ((V - 19) / 0,02) Ω erforderlich. V steht für den Wert der externen Spannung. Der interne 250-Ω-Widerstand an den Klemmen 9 und 12 kann als Last verwendet werden. |
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA ≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen | ||||
| |||||
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) Nicht-Ex-Bereich in Ex-Bereich: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) | ||||
Einschwingzeit | 200 µs | ||||
Anstiegs-/Abfallzeit | 100 µs |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC | |
Ausgang/Ausgang | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Anzeigeelemente | LED | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
Masse | ca. 200 g | ||||||||||
Abmessungen | 20 x 124 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2 | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CML 17 ATEX 2031X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Versorgung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Betriebsmittel | Klemmen 1+, 3-; 4+, 6- | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Betriebsmittel | Klemmen 2-, 3+; 5-, 6+ | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Betriebsmittel | Klemmen 1+, 2/3-; 4+, 5/6- | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Zertifikat | CML 17 ATEX 3030X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Galvanische Trennung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | ||||||||||||||||||||
|
UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |