Wählen Sie Ihr Land

Global

HD2-FBPS-1.500 Feldbus-StromversorgungFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ausgang: 28 ... 30 V/500 mA
  • High-Power-Trunk für viele Geräte und große Kabellängen
  • Mit galvanischer Trennung
  • Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Hohe Effizienz, geringe Verlustleistung für hohe Packungsdichte
  • Austausch während des Betriebs bei redundanter Konfiguration möglich (hot swap)
  • Werkzeugloser Modulwechsel während des Betriebs

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
Approval
FOUNDATION Fieldbus interface
Product Compliance: Europe – CE
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HD2-FBPS-1.500

Feldbus-Stromversorgung, Modul für Feldbus-Power-Hub
Ausführung / Montagemotherboard-basiert
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
BemessungsspannungUr19,2 ... 35 V DC
BemessungsstromIr910 ... 490 mA
Verlustleistungtyp. 1,8 W
BemessungsspannungUN28 ... 30 V
BemessungsstromIN500 ... 10 mA
Kurzschlussstrom550 mA
LED ERRrot blinkend: Kurzschluss oder Unterspannung am Ausgang
LED PWRgrün, wenn Uout > 28 V
Feldbus-Segment/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 250 V AC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Aderquerschnittmotherboard-spezifisch
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masseca. 150 g
Abmessungen
Höhe106 mm
Breite18 mm
Tiefe128 mm
BefestigungMotherboard-Montage
Ausgänge
SpannungUo30 V
ZertifikatTÜV 04 ATEX 2500 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM-Zulassung
FM-ZertifikatFM 19 US 0015 X und FM 19 CA 0011 X
FM-KennzeichnungAEx/Ex ec IIC T4
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 13.0038X
IECEx-KennzeichnungEx nA IIC T4 Gc
Schiffsbau-Zulassungbeantragt
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.