Wählen Sie Ihr Land

Global

MBHC-FB-4.HSC* Power-Hub-MotherboardFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 Segmente, einzelne Module pro Segment
  • Anpassbare Kabelverbindung zu allen SPS und PLS Host-Systemen
  • High-Power-Trunk: Arbeiten am Feldgerät unter Spannung in jedem explosionsgefährdetem Bereich
  • Höchste Qualität, kleinstes Format und geringe Verlustleistung
  • Für FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS PA
  • Optional Advanced Diagnostics
  • Passive Impedanz für hohe Zuverlässigkeit
  • Unterstützt Ex ic-Spannungsbegrenzung
  • Montage in Zone 2/Div. 2
  • Federklemmen oder Schraubklemmen wählbar

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
PROFINET interface
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten MBHC-FB-4.HSC*

Power-Hub-Motherboard mit Host-System-Steckverbindern
Ausführung / Montagemotherboard-basiert
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
Anschlussredundant
BemessungsspannungUr19,2 ... 35 V SELV/PELV
BemessungsstromIr12 A
Verlustleistungtyp. 0,4 W pro Segment
Anzahl der Segmente4
Host-SeiteSystemspezifisches Anschlusskabel
Abschlusswiderstand100 Ω integriert
FehlersignalVFC-Alarm 1 A, 50 V DC, Öffner
Feldbus-Segment/Feldbus-SegmentFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Feldbus-Segment/VersorgungFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 250 Veff
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit10 g , 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
AnschlussartSchraubklemme , steckbar
Federklemme , steckbar
Aderquerschnitt2,5 mm2
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masseca. 540 g
BefestigungHutschienenmontage
ZertifikatTÜV 10 ATEX 555761X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM-ZulassungCoC 3024816, CoC 3024816C
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 / Class I, Zone 2, AEx/Ex nA IIC T4
IECEx-ZulassungIECEx TUN 13.0037X
Zugelassen fürEx ec IIC T4 Gc
Schiffsbau-ZulassungDNV A-14038
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.