Wählen Sie Ihr Land

Global

LCP*.* Befehls- und Meldegeräte Ex e, glasfaserverstärkter Polyester (GFP)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-de, Ex-ib- und Ex-tb-zertifiziert
  • Bis zu 4 Bedienelemente pro Gehäuse
  • Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Große Auswahl an Beschriftungen und Zubehör erhältlich
  • 2 Gehäusegrößen verfügbar
  • Schutzart IP66

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LCP*.*

Befehls- und Meldegeräte Ex e, glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
Betriebsspannung250 V max.
Betriebsstrom16 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
Funktionsiehe Datentabelle
GehäusereiheLCP
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM6
Anzahl4
Anzugsdrehmoment2 Nm
SchutzartIP66
KabeleingangKabelverschraubung gemäß Spezifikation
Anzahl Leitungseinführungensiehe Datentabelle

Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite A und Stirnseite B
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Dichtungrobustes Silikongummi, einteilig
Massesiehe Datentabelle
Abmessungensiehe Datentabelle
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Kabelverschraubungen
Befestigungsiehe Datentabelle
Erdung2,5 mm2 Erdungsklemme
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
-50 °C (-58 °F) auf Anfrage
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb mb IIC T* Gb
Ex ib IIC T* Gb
Ex db eb ib mb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
EAC-ZulassungRU C-DE.BH02.B.00016/18
IA-ZulassungMASC S/18-0003X
CCC-Zulassung2020322304002545
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenStandardkonfigurationen siehe PDF-Datenblatt. Für weitere Konfigurationsdetails bitte Kundendienst kontaktieren.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales ZubehörGraviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Bedienelementekleine Grundfläche max. 4 siehe Datentabelle
alle Öffnerkontakte sind zwangsöffnend für NOT-AUS-Funktionen