Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD2-E3 Sensor-Endstufenklemme

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Klemmenverstärker
  • Eingang für NAMUR-Sensoren
  • DC 24 V Speisespannung
  • Genormte Schnittstelle zur Vermeidung von Signalübertragungsfehlern
  • Schaltzustandsanzeige, LED gelb
  • Kurzschlussfester Elektronikausgang
  • Geringe Störempfindlichkeit
  • Kompaktes Klemmengehäuse
  • Befestigung durch Aufschnappen auf 35 mm Normschiene nach DIN EN 50022
  • Schutzart IP20

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten KCD2-E3

Sensor-Endstufenklemme
MTTFd916 a
LED gelbSchaltausgang
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
BetriebsstromIBca. 22 mA
AnschlussKlemmen 1+, 2-
Anschließbare SensortypenNAMUR
Impulslänge/Pause≥ 0,5 ms / ≥ 0,5 ms
Kurzschlussstromca. 8 mA
Sensorversorgung8 V DC
Schaltpunkt1,2 ... 2,1 mA Hysterese ca. 0,2 mA
Leitungsfehlerüberwachungohne
Grenzwert1 kHz
AnschlussKlemme 4+
Strom200 mA kurzschlussfest
TransistorPNP
SignalpegelUB - 1,1 V
WirkungsrichtungÖffner
Schaltfrequenz1 kHz
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
SchutzartEN 60529:2000
StörfestigkeitEN 61326-1:2013
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Anschlussselbstöffnende Apparateanschlussklemmen, max. Aderquerschnitt 0,34 ... 2,5 mm2
Masse60 g
Abmessungen20x60x40
(in mm)