Wählen Sie Ihr Land

Global

ECA10TL - Analog Seilzug-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Solide und zugleich gewichtsarme Kunststoffkonstruktion
  • Kompakte und sehr schmale Bauform (Trommellagerung wird durch die Welle des montierten Drehgebers übernommen)
  • Kupplungsfreie Adaption
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
  • Rost- und säurebeständiges Messseil
  • Sehr hohe Linearität und Reproduzierbarkeit
  • Skalierbarer Messbereich über Bedientasten
  • Analoger Strom- und Spannungsausgang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ECA10TL - Analog

Seilzug-Drehgeber mit Analogschnittstelle und Bedientasten
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypTarget Line mit Analogschnittstelle
Messlänge3000 ... 10000 mm
Bauform80 mm, 130 mm, 190 mm
AuflösungSeilzug:
Bauform 80 mm: 0,028 mm
Bauform 130 mm: 0,047 mm
Bauform 190 mm: 0,068 mm
Drehgeber:
17 Bit (13 Bit/Umdrehung)
BetriebsspannungUB8 ... 32 V DC
Stromaufnahmetyp. 15 mA (bei Spannungsausgang)
typ. 20 mA (bei Stromausgang)
Eingangstypuntere Messbereichsgrenze
Signalspannung
High8 ... 32 V DC
Signaldauermin. 1 s
Eingangstypobere Messbereichsgrenze
Signalspannung
High8 ... 32 V DC
Signaldauermin. 1 s
Ausgangstypanaloger Spannungsausgang oder analoger Stromausgang
Voreinstellungsteigende Rampe bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn
Linearitätsfehler≤ 0,15 %
GerätesteckerM12-Stecker, 5-polig
Kabel∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Schutzartgemäß DIN EN 60529
Anschlusseitebei Kabelabgang: IP54
bei Steckerabgang: IP65
Seilzug: IP50
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
ArbeitstemperaturKabel, beweglich verlegt: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Kabel, fest verlegt: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
bei Steckerabgang: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Messseildurchmesser0,55 mm
Material
GehäuseStahl, vernickelt
SeilzugBauform 80/130 : Luranyl® bzw. Lexan 920
Bauform 190 : ABS-GF17
FlanschAluminium
MessseilEdelstahl 1.4401/316
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen