Wählen Sie Ihr Land
KCD2-STC-Ex1.2O SMART-Transmitterspeisegerät
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen
- Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
- Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA oder 0/1 V ... 5 V
- Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen
- Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten KCD2-STC-Ex1.2O
Signaltyp | Analogeingang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 9+, 10- | |
Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Verlustleistung | ca. 1,4 W bei 20 mA Übertragungsstrom, 250 Ω in beiden Ausgängen | |
Leistungsaufnahme | 2 W |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- (Senke); 3+, 4- (Quelle) | |
Eingangssignal | 0/4 ... 20 mA | |
Spannungsfall | Klemmen 3, 4: ≤ 6,1 V bei 20 mA | |
Kurzschlussstrom | Klemmen 1+, 2-: 25 mA | |
Eingangswiderstand | Klemmen 1+, 2-: max. 500 Ω (BRAIN) (250 Ω Bürde) | |
Verfügbare Spannung | Klemmen 1+, 2-: ≥ 16 V bei 20 mA , ≥ 18,5 V bei 4 mA |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Quelle: Klemmen 5-, 6+; 7-, 8+ Senke: Klemmen 5+, 6-, 7+, 8- | |
Last | Kanal 1: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) Kanal 2: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) | |
Ausgangssignal | 0/4 ... 20 mA oder 0/1 ... 5 V | |
Welligkeit | max. 50 µA eff |
Abweichung | Iout < 20 µA (0,1 %); Vout < 10 mV (0,2 %) inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Schwankungen der Versorgungsspannung, bei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V | ||||
| |||||
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 6 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0,3 ... 6 kHz (-3 dB) | ||||
Einschwingzeit | 6 ms | ||||
Anstiegs-/Abfallzeit | 2 ms |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC | |
Ausgang/Ausgang | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Anzeigeelemente | LED | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
Masse | ca. 100 g | ||||||||||
Abmessungen | 12,5 x 124 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2 | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 13 ATEX 0077 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Versorgung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Betriebsmittel | Klemmen 1+, 2- | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Betriebsmittel | Klemmen 3+, 4- | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ausgang | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Zertifikat | BASEEFA 13 ATEX 0078 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Galvanische Trennung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | ||||||||||||||||||||
|
UL-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Hinweis | Beide Ausgangsbürden müssen angeschlossen sein, um das Gerät entsprechend seiner technischen Spezifikation korrekt zu betreiben zu können. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |