Wählen Sie Ihr Land

Global

IPH-F61-V1-Y262702 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Besonders flache Bauform
  • Anschlusskabel mit V1 Stecker (M12 x 1)
  • Schutzart IP67
  • Auf Metall montierbar
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - FCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IPH-F61-V1-Y262702

RFID-Schreib-/Lesegerät LF für IDENTControl
Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand2 ... 45 mm
Schreibabstand2 ... 35 mm
Breitemax. 65 mm
UL File NumberE87056
MTBF350 a (Betrieb bei +40 °C)
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,2 W
Versorgungaus der IDENTControl
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäuseABS
Vergussmasse/HärterCY 221/HY 2966
Montage
Abstand zwischen zwei KöpfenMultiplex on: ≥ 50 mm
Multiplex off: ≥ 290 mm
Masseca. 50 g
Abmessungen
Höhe12 mm
Breite28 mm
Länge80 mm
Kabellänge50 cm