Wählen Sie Ihr Land

Global

ECA10TL - PROFINET Seilzug-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Solide und zugleich gewichtsarme Kunststoffkonstruktion
  • Kompakte und sehr schmale Bauform (Trommellagerung wird durch die Welle des montierten Drehgebers übernommen)
  • Kupplungsfreie Adaption
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
  • Rost- und säurebeständiges Messseil
  • Sehr hohe Linearität und Reproduzierbarkeit
  • PROFINET-Schnittstelle
  • Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip

Mehr anzeigen

PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ECA10TL - PROFINET

Seilzug-Drehgeber mit PROFINET-Schnittstelle
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypTarget Line mit PROFINET-Schnittstelle
Messlänge3000 ... 10000 mm
Bauform80 mm, 130 mm, 190 mm
AuflösungSeilzug:
Bauform 80 mm: 0,028 mm
Bauform 130 mm: 0,047 mm
Bauform 190 mm: 0,068 mm
Drehgeber:
25 Bit (13 Bit/Umdrehung)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP0ca. 4 W
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)einstellbar
Übertragungsrate100 MBit/s
GerätesteckerEthernet: 2 Buchsen M12 x 1, 4-polig, D-kodiert
Versorgung: 1 Stecker M12 x 1, 4-polig, A-kodiert
Schutzartgemäß DIN EN 60529
Anschlusseitebei Steckerabgang: IP65
Seilzug: IP50
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Arbeitstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Messseildurchmesser0,55 mm
Material
GehäuseStahl, vernickelt , lackiert
SeilzugBauform 80/130 : Luranyl® bzw. Lexan 920
Bauform 190 : ABS-GF17
FlanschAluminium
MessseilEdelstahl 1.4401/316
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen