Wählen Sie Ihr Land

Global

LVL-B2 VibrationsgrenzschalterVibracon

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Grenzwertschalter für Schüttgüter
  • Gerät mit Rohrverlängerung
  • Kein Abgleich: einfache Inbetriebnahme (Plug and Play)
  • Unempfindlich gegen Ansatzbildung: wartungsfreier Betrieb
  • Keine mechanisch bewegten Teile: kein Verschleiß, lange Lebensdauer
  • Sensormaterial Edelstahl: kaum Abrasion auch bei Baustoffen
  • Unempfindlich gegen externe Vibration und Fließgeräusche

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten LVL-B2

MessverfahrenDer Schwingstab des Geräts wird durch einen piezoelektrischen Antrieb auf seine Resonanzfrequenz angeregt. Bedeckt ein Medium den Schwingstab, ändert sich dadurch seine Schwingamplitude (die Schwingung wird gedämpft). Die Elektronik des Geräts vergleicht die Istamplitude mit einem Sollwert und zeigt an, ob der Schwingstab frei schwingt oder vom Medium bedeckt ist.
MesseinrichtungDie Messeinrichtung besteht aus:
- dem Gerät mit Elektronikeinsatz
- einer Spannungsquelle
- den angeschlossenen Steuerungen, Schaltgeräten, Signalgebern (z. B. Lampen, Hupen, PLS, SPS, usw.)
BauformGerät mit Rohrverlängerung
BetriebsartMAX = Maximum-Sicherheit:
Das Gerät schaltet beim Bedecken der Sonde oder bei Unterbrechung der Versorgungsspannung sicherheitsgerichtet (Ausfallsignal).
Beispielanwendung: Überfüllsicherung
MIN = Minimum-Sicherheit:
Das Gerät schaltet beim Freiwerden der Sonde oder bei Unterbrechung der Versorgungsspannung sicherheitsgerichtet (Ausfallsignal).
Beispielanwendung: Leerlaufschutz
SerieVibracon LVL-B2
BemessungsspannungUrElektronikeinsatz FEM22 (E5): 10 ... 45 V DC
Elektronikeinsatz FEM24 (WA): 19 ... 253 V AC, 50/60 Hz oder 19 ... 55 V DC
WelligkeitElektronikeinsatz FEM22 (E5): max. 5 V, 0 ... 400 Hz
StromaufnahmeElektronikeinsatz FEM22 (E5): max. 18 mA
LeistungsaufnahmeElektronikeinsatz FEM22 (E5): max. 0,81 W
Elektronikeinsatz FEM 24 (WA): max. 1,3 W
VerpolschutzTrennspannung 2,2 kV
Überspannungsschutz Elektronikeinsatz FEM22 (E5) : Überspannungskategorie III
EingangssignalSonde bedeckt - kleine Amplitude
Sonde frei - große Amplitude
MessgrößeFüllhöhe (entsprechend der Einbaulage und Baulänge)
MessbereichDer Messbereich ist abhängig vom Einbauort des Geräts und der Länge der gewählten Rohrverlängerung.
Die Rohrverlängerung gibt es in folgenden Längen: 500 mm, 1000 mm, 1500 mm, 20 Zoll, 40 Zoll, 60 Zoll
LastElektronikeinsatz FEM22 (E5):
- Last über Transistor und separaten PNP-Anschluss geschaltet
- Laststrom: max. 45 V (getakteter Überlast- und Kurzschlussschutz), dauernd max. 350 mA
- Reststrom: < 100 µA (bei gesperrtem Transistor)
- kapazitive Last: max. 0,5 µF bei 45 V, max. 1,0 µF bei 24 V
- Restspannung: < 3 V (bei durchgeschaltetem Transistor)
Elektronikeinsatz FEM24 (WA):
- Lasten über 2 potenzialfreie Umschaltkontakte geschaltet
- Wechselstrom: I max. 6 A, U max. 253 V; P max. 1500 VA, cos φ = 1, P max. 750 VA, cos φ > 0,7
- Gleichstrom: I max. 6 A bis 30 V, I max. 0,2 A bis 125 V
- bei Anschluss eines Funktionskleinspannungsstromkreises mit doppelter Isolation nach IEC 1010 gilt: Summe der Spannungen von Relaisausgang und Hilfsenergie max. 300 V
Einschaltverzugtonrichtige Schaltstellung nach max. 3 s
Ausgangssignalbinär
AusfallsignalElektronikeinsatz FEM22 (E5): Ausgangssignal bei Netzausfall und bei Geräteausfall - < 100 µA
Elektronikeinsatz FEM24 (WA): Ausgangssignal bei Netzausfall - Relais abgefallen
Eingang/VersorgungElektronikeinsatz FEM22 (E5)
Eingang/übrige KreiseElektronikeinsatz FEM24 (WA)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006 , EN 61326-2-3:2006
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUElektronikeinsatz FEM24 (WA) : EN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529:2001
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-27
KlimaklasseEN 60068, Teil 2-38, Bild 2a
Messfrequenz700 ... 800 Hz
Schaltzeitbeim Bedecken des Sensors ca. 0,5 s, beim Freiwerden des Sensors ca. 1,0 s
Einbaubedingungen
Einbaulagesiehe Abschnitt Einbaulage
Prozessbedingungen
Prozesstemperatur-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Messstoffdruckgrenze-1 ... 25 bar
max. Betriebsdruck 25 bar, Berstdruck 100 bar
Thermischer Schockmax. 120 K
AggregatzustandFeststoffe
Feststoffanteile≤ ∅25 mm
Schüttgewicht≥ 200 g/l, nicht fluidisiert
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP66 / IP67, NEMA 4X
AnschlussVerschraubung M20
Gewinde G1/2, NPT1/2
MaterialGehäuse F16: PTB-FR, Klarsichtdeckel aus PA12, Deckeldichtung EPDM
Gehäuse F18: Aluminium EN-AC-AlSi10Mg, kunststoffbeschichtet
Deckeldichtung: EPDM
Prozessanschlüsse, Sensor: Edelstahl 1.4435/316L
MasseGerät mit F16-Gehäuse, Elektronikeinsatz FEM24 (WA) und R1-Gewinde:
- 500 mm = ca. 1,3 kg
- 1000 mm = ca. 2,0 kg
- 1500 mm = ca. 2,6 kg
Abmessungenmax. ∅85 mm, Länge 160 mm + L
L = 500 mm, 1000 mm, 1500 mm, 20 Zoll, 40 Zoll, 60 Zoll
ProzessanschlussGewinde R1, R1-1/2 nach DIN 2999
Gewinde 1-1/4 - 11-1/2 NPT, 1-1/2 - 11-1/2 NPT nach ANSI B 1.20.1
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Betriebsanleitungen
IECEx-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen
Ergänzende Dokumentationtechnische Information (TI)
Handbücher, Kurzanleitungen (BA, KA)
Betriebsanleitungen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnung- LVL-Z200 Schiebemuffe für druckbeaufschlagte Behälter
- LVL-Z201 Schiebemuffe für druckbeaufschlagte Behälter
- LVL-Z202 Schiebemuffe für drucklose Behälter
- LVL-Z203 Schiebemuffe für drucklose Behälter