Wählen Sie Ihr Land
FB4205B3 HART-Ausgangstrenner
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 4-kanalig
- Ausgänge Ex ia
- Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1
- Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)
- Analog-Ausgangsmodul für 0/4 mA ... 20 mA
- HART-Kommunikation über Feld- oder Servicebus
- Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
- Leitungsfehlerüberwachung (LFD): eine LED pro Kanal
- Kontinuierliche Eigenüberwachung
Mehr anzeigen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungen
Technische Daten FB4205B3
Belegte Steckplätze | 2 |
Anschluss | Backplane-Bus | |
Bemessungsspannung | Ur | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92** |
Verlustleistung | 1,5 W | |
Leistungsaufnahme | 3 W |
Anschluss | Backplane-Bus | |
Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler |
HART-Kommunikation | ja | |
HART-Sekundärvariable | nein |
Anzahl der Kanäle | 4 | ||||||||||
Geeignete Feldgeräte | |||||||||||
| |||||||||||
Anschluss | Klemmen 1+, 2-; 3+, 4-; 5+, 6-; 7+, 8- | ||||||||||
Strom | 0 ... 20 mA kurzschlussfest | ||||||||||
Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , parametrierbar im Konfigurationstool | ||||||||||
| |||||||||||
Last | max. 750 Ω bei 20 mA | ||||||||||
HART-Kommunikation | ja | ||||||||||
HART-Sekundärvariable | ja | ||||||||||
Watchdog | Gerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust |
Abweichung | ||||||||
| ||||||||
Auflösung | 12 Bit (0 ... 26 mA) | |||||||
Aktualisierungszeit | ca. 100 ms (4 Kanäle) |
LED-Anzeige | Power-LED (P) grün: Versorgung Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an Status-LED (1-4) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss) | |
Codierung | optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2007 | |
Schutzart | IEC 60529:2000 | |
Umweltprüfung | EN 60068-2-14:2009 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27:2009 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6:2008 | |
Schadgas | EN 60068-2-42:2003 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78:2001 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz | |
Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 |
Schutzart | IP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich | |
Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) | |
Masse | ca. 750 g | |
Abmessungen | 57 x 107 x 132 mm |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | Presafe 19 ATEX 14057U | ||||||||||
| |||||||||||
Versorgung | |||||||||||
| |||||||||||
Eingang | Ex ia | ||||||||||
Ausgang | Ex ia | ||||||||||
| |||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||
| |||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||
|
ATEX-Zulassung | Presafe 19 ATEX 14057U | ||||
IECEx-Zulassung | IECEx PRE 19.0012U | ||||
|
Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes und Gehäusen (FB92**) in der Zone 1, 2, 21, 22 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden (Gas oder Staub). Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |