HCD2-FBPS-1.23.500 Feldbus-StromversorgungFieldConnex® Fieldbus
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Ausgang: 21 ... 23 V/500 mA
- Spannungsbegrenzung für Entity ic und Ex nL
- Mit galvanischer Trennung
- Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
- Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
- Höchste Effizienz, geringste Verlustleistung für höchste Packungsdichte
- Austausch während des Betriebs bei redundanter Konfiguration möglich (hot swap)
- Werkzeugloser Modulwechsel während des Betriebs
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN