Wählen Sie Ihr Land

Global

ECA30PL - PROFINET Seilzug-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Trommelgehäuse aus Aluminium
  • Trommelverfahrung beim Seilabzug mittels Gewindespindel
  • Faltenbalg mit Stahlspitze
  • Umfassendes Zubehör
  • Optionale Gehäusebeschichtung (hart-coated)
  • Rost- und säurebeständiges Messseil
  • PROFINET-Schnittstelle
  • Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ECA30PL - PROFINET

Seilzug-Drehgeber mit PROFINET-Schnittstelle
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypPremium Line mit PROFINET-Schnittstelle
Messlänge1000 ... 60000 mm
Bauform80 mm, 130 mm, 190 mm
AuflösungSeilzug:
Bauform 80 mm: 0,024 mm
Bauform 130 mm: 0,041 mm
Bauform 190 mm: 0,059 mm
Drehgeber:
25 Bit (13 Bit/Umdrehung)
B10d300000
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0typ. 134 mA
LeistungsaufnahmeP0ca. 4 W
Bereitschaftsverzugtv< 250 ms
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)einstellbar
SchnittstellentypPROFINET IO
Übertragungsrate100 MBit/s
GerätesteckerEthernet : 2 x M12 x 1 Buchse, 4-polig, D-codiert ; Versorgung : M12 x 1 Stecker, 4-polig, A-codiert
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Arbeitstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Messseildurchmesser1,35 mm
Biegeradiusmin. 17 mm
Bruchkraftmin. 1227 N
Material
SeilzugAluminium, eloxiert oder Aluminium mit Hart Coat Beschichtung
DrehgeberGehäuse: Stahl, vernickelt
Flansch: Aluminium
FlanschAluminium
MessseilEdelstahl 1.4401/316
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen