Wählen Sie Ihr Land

Global

ENA58IL-R***-Profibus Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Steckhohlwelle
  • 30 Bit Multiturn
  • Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit
  • Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle
  • Status-LEDs

Mehr anzeigen

PROFIBUS interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENA58IL-R***-Profibus

Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypAbsolutwert-Drehgeber
Linearitätsfehler≤ ± 0,1 °
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd280 a bei 40 °C
Gebrauchsdauer (TM)12 a
L105 E+8 Umdrehungen bei 24/198 N axialer/radialer Wellenbelastung
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP0ca. 2,5 W
Bereitschaftsverzugtv< 1000 ms
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)einstellbar
SchnittstellentypPROFIBUS DP
DPV0, DPV1, DPV2
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Multiturnbis 14 Bit
Gesamtauflösungbis 30 Bit
Übertragungsrate≤ 12 MBit/s
GerätesteckerBei Modell mit Steckerabgang axial oder Anschlusshaube mit Steckerabgang radial:
Profibus: 1 Stecker M12 x 1, 5-polig, B-kodiert; 1 Buchse M12 x 1, 5-polig, B-kodiert
Versorgung: 1 Stecker M12 x 1, 4-polig, A-kodiert
KlemmraumBei Modell mit Anschlusshaube für Kabelabgang radial
SchutzartDIN EN 60529 ,
axialer Steckerabgang: IP54
Anschlusshaube und Wellendichtring: IP66/IP67
Anschlusshaube, kein Wellendichtring: IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Material
GehäuseStahl, verzinkt, lackiert
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 300 g bei Modell ohne Anschlusshaube
ca. 510 g bei Modell mit Anschlusshaube
Drehzahlmax. 12000 min -1 bei IP54, IP65
max. 3000 min -1 bei IP66/IP67
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 3 Ncm
Wellenbelastung
Axial24 N
Radial198 N
Winkelversatz± 0,9 °
Axialversatz± 0,3 mm statisch
Radialversatz± 0,5 mm statisch
Bezeichnungbei Modell ohne Anschlusshaube :
Abschlusswiderstand ICZ-TR-V15B, Artikelnr. 127860 (optional)