Wählen Sie Ihr Land
BB10-P-7650/59/103/115c Einweg-Lichtschranke
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Einstrahlige Miniatur-Knopf-Lichtschranke, ideal für den Einbau in Rahmen oder Profile
- Integrierte Schaltung
- Plug-In Gehäuse für 13 mm Bohrung
- Version Dunkelschaltend






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
Technische Daten BB10-P-7650/59/103/115c
Miniatur-Knopf-Lichtschranke im Plug-In-Gehäuse für 13 mm Bohrung |
Sender | BB10-T-7650/115c | |
Empfänger | BB10-R-F1/35/59/103/115c |
Betriebsreichweite | 0 ... 2 m | |
Grenzreichweite | min. 2,5 m, max. 4,2 m Die Grenzreichweite ist bezogen auf den Einschaltpunkt des Sensors. | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 880 nm | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 250 mm im Abstand von 2 m | |
Öffnungswinkel | Sender: +/- 3 ° Empfänger: +/- 10 ° bei max. Erfassungsbeich ; typisch | |
Lichtaustritt | frontal | |
Fremdlichtgrenze | Halogenlicht 100000 Lux ; gemäß EN 60947-5-2:2007 |
MTTFd | 795 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Funktionsanzeige | LED rot: leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus bei Strahlunterbrechung |
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
Leerlaufstrom | I0 | Sender: ≤ 20 mA Empfänger: ≤ 10 mA |
Schaltungsart | dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA | |
Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V DC |
Schaltfrequenz | f | 100 Hz |
Ansprechzeit | 5 ms |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , fest verlegt -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , beweglich | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend |
Schutzart | IP67 | |||||||
Anschluss | 160 mm Festkabel im M8-Stecker Empfänger: Anschlussleitung grau ; Sender: Anschlussleitung schwarz | |||||||
Material | ||||||||
| ||||||||
Masse | ca. 15 g je Gerät | |||||||
Abmessungen | ||||||||
|
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.