Wählen Sie Ihr Land

Global

OBT30-R3F-E0-L Laser-Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sehr flache Bauform zur direkten Montage ohne Haltewinkel
  • DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED
  • Kleinteileerkennung ab 0,05 mm
  • Auch auf dunklen Materialien sehr gut sichtbarer Lichtfleck
  • Sehr hohe Schaltpunktgenauigkeit durch sehr kleinen Lichtfleck
  • Präzise Objekterkennung nahezu unabhängig von dessen Farbe

Mehr anzeigen

Warning
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten OBT30-R3F-E0-L

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung für Standardanwendungen, flache Bauform, M3-Montage, Tastweite 30 mm, Rotlicht, Hellschaltung, NPN-Ausgang, Festkabel
Tastbereich3 ... 30 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLASERLICHT
Lichtartrot, Wechsellicht , 680 nm
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge680 nm
Strahldivergenz> 5 mrad
Impulsdauerca. 3 µs
Wiederholrateca. 16,6 kHz
max. Puls Energie8 nJ
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 20 % bei 30 mm
Winkelabweichungca. 0,5 °
Objektgrößetyp. ab 0,05 mm @ 20 mm
Lichtfleckdurchmesser1,5 mm +/- 1 mm im Abstand von 30 mm
Öffnungswinkelca. 1 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb EIN: leuchtet bei erkanntem Objekt
BetriebsspannungUB12 ... 24 V
LeerlaufstromI0< 10 mA
SchutzklasseIII
SchaltungsartSchließer / hellschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzfca. 2 kHz
Ansprechzeit250 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitEN 60825-1:2007
UL-ZulassungE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungstemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC (Polycarbonat) und Edelstahl
LichtaustrittPMMA
KabelPUR
Masseca. 20 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1 Nm
Abmessungen
Höhe25,5 mm
Breite16 mm
Tiefe4,1 mm
Kabellänge2 m