Wählen Sie Ihr Land
KFD2-RSH-1.2D.FL3 Relaisbaustein
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanaliger Signaltrenner
- 24 V DC-Versorgung
- Logikeingang 19 V DC ... 26,4 V DC
- Empfohlene anschließbare Spannung 50 V AC ... 230 V AC, 60 V DC ... 110 V DC
- Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Abschalten
- Leitungsfehlertransparenz (LFT)
- Diagnosefunktion
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
- Bis PL e gemäß EN/ISO 13849
Mehr anzeigen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten KFD2-RSH-1.2D.FL3
Signaltyp | Binärausgang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 | |
Performance Level (PL) | PL e |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- | |
Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 26,4 V DC |
Eingangsstrom | max. 35 mA bei 24 V DC , max. 44 mA bei 19 V DC , mit aktivierter interner Fehlerüberwachung | |
Leistungsaufnahme | < 1,7 W , enthält die Leistungsaufnahme des binären Eingangs , siehe Reduktionskurven |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 7+, 8- | |
Puls-/Pausenverhältnis | min. 150 ms / min. 150 ms mit deaktivierter interner Fehlerüberwachung min. 1 s / min. 1 s mit aktivierter interner Fehlerüberwachung | |
Prüfimpulslänge | max. 2 ms von DO-Karte | |
Signalpegel | 0-Signal: -5 ... 5 V DC 1-Signal: 19 ... 26,4 V DC | |
Bemessungsstrom | Ir | 0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte) 1-Signal: ≥ 36 mA (minimaler Laststrom DO-Karte) |
Einschaltstrom | < 200 mA nach 100 µs |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | externe Spannung : Klemmen 4+/L, 5+/L, 2-/N Last : Klemmen 6, 3 | |
Anschließbare Spannung | 50 ... 230 V AC 60 ... 110 V DC | |
Verlustleistung | < 3,3 W bei 5 A , siehe Reduktionskurven | |
Kontaktbelastung | 253 V AC/5 A/cos φ 0,7; 30 V DC/5 A ohmsche Last , siehe Reduktionskurven | |
Mindestschaltstrom | 10 mA | |
Mechanische Lebensdauer | 5 x 106 Schaltspiele | |
Leitungsfehlerüberwachung | Unterspannung < 35 V AC Unterstrom: 10 mA AC; Überstrom: 5,5 A AC (Relais unter Spannung) Bruch: 48 kΩ; Kurzschluss: 29 Ω (Bürde, Relais spannungsfrei) | |
Sicherungsnennstrom | 2,5 A (Lieferumfang) max. 5 AT, empfohlene maximale Auslastung der Sicherung: 80 % |
Anschluss | Klemmen 10, 11 | |
Kontaktbelastung | 30 V DC/ 0,5 A ohmsche Last | |
Reaktionszeit | < 2 s | |
Mechanische Lebensdauer | 105 Schaltspiele |
Schaltfrequenz | < 3 Hz mit deaktivierter interner Fehlerüberwachung < 0,5 Hz mit aktivierter interner Fehlerüberwachung |
Eingang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff | |
Eingang/Fehlermeldeausgang | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 30 Veff | |
Ausgang/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigeelemente | LEDs | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
Niederspannung | |||||
| |||||
Maschinenrichtlinie | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 , IEC/EN 61326-3-2:2018 , EN 61326-3-1:2017 | |
Schutzart | IEC 60529:2013 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich, siehe Abschnitt Reduktion. |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
Masse | ca. 142 g | ||||||||||
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2 | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.